Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gezahnte JORDAHL® Ankerschienen JXA W
Gezahnte JORDAHL® Ankerschienen JXA W
    JORDAHL

    Gezahnte JORDAHL® Ankerschienen JXA W

    Die warmgewalzten gezahnten JORDAHL® Ankerschienen bieten zusammen mit den JORDAHL® Zahnschrauben sowie dem JORDAHL® Zubehör eine sichere, formschlüssige Verbindung auch in Schienenlängsrichtung. Sie sind in der Lage, statische und dynamische Lasten aus Zug, Querzug und Längszug aufzunehmen.
    Spezifikation
      • Schnelle, effiziente und flexible Befestigung großer Lasten
      • Einfacher Ausgleich von Bautoleranzen
      • Keine Beschädigung der Bauteile durch Bohren
      • Bauzeitreduzierender Einbau mittels einfacher manueller Werkzeuge
      • Geringe Randabstände möglich
      • Einfache, individuelle Anwendungsmöglichkeiten und Wiederverwendbarkeit der Befestigung
      • Widerstandsfähig gegenüber Ermüdung, seismischen Erschütterungen, Explosionen
      • Optimierte Geometrie mit verstärkten Schienenlippen für hohe Anzugsdrehmomente
      • Für den Einbau in Bauteilen mit Brandschutzanforderungen zugelassen
      • Planungsfreiheit durch universelle Belastbarkeit in alle Richtungen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertoothed-anchor-channels-jxa-w
    • ProduktfamilieFastening
    • ProduktgruppeAnchor Channels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameChannels
    • UNSPSCCode301018
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • OmniClassNummer23-13 23 11 11
    • OmniClassTitelCast In Anchorages

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika