Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADA Vanity Brackets

ADA Vanity Brackets

Google-Übersetzung,

ADA-konforme Arbeitsplatten-Stützhalterungen

Um den Bedürfnissen unserer geschätzten Kunden gerecht zu werden, präsentiert A&M Hardware stolz seine neueste Innovation: die ADA-Halterung. Entwickelt für die einfache Installation von ADA-konformen Arbeitsplatten, setzen unsere ADA-Arbeitsplattenhalterungen neue Maßstäbe in Sachen Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Merkmale der ADA-konformen Waschtischhalterung

  • Erhältlich mit einer 21"- oder 23"-Tischplatte
  • 12-Gauge-Stahl bietet überlegene Festigkeit
  • Erhältlich in Schwarz, Weiß, Grundierung, Edelstahl und Aluminium (nur Importware).
  • Jetzt erhältlich in Kupfer-, Gold- und Silberoptik
  • Optionale Befestigungslöcher an den Seiten der schwarzen Halterungen zur Montage Ihrer Abschlussplatte, falls gewünscht
  • ADA(21) ist für Tischplatten mit einer Breite von 22 bis 24 Zoll geeignet.
  • ADA(23) ist für Tischplatten mit einer Breite von 24 bis 26 Zoll geeignet.
  • Federklammern und Schrauben zur einfachen Befestigung des Rocks sind im Lieferumfang enthalten.
  • Keine sichtbaren Befestigungselemente
  • Zum Entfernen und Wiederanbringen der Schürze wird kein Werkzeug benötigt.
  • Befestigungslöcher für den Rock sind vorhanden, falls Sie keine Federklammern verwenden möchten.
  • 3x3-Ausschnitt für Wandhalterung und Kabeldurchführung
  • 2 Stück pro Karton
  • Belastbarkeitsbereich von 940 lbs. bis 1900 lbs. pro Paar
  • Die vollständige Preisliste finden Sie im Dropdown-Menü „Über uns“.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerada-brackets
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeADA Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit