Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 1x6 Joto-Vent (Modell: KP-L150U) konzipiert.
Der luftdichte Joto-Vent KPK-N140U dient zur Schaffung einer Luftbarriere zwischen der Garage und dem Kriechkeller und kann auch für Bodenplatten und Eingangsbereiche verwendet werden. Die Verwendung des luftdichten Joto-Vent ermöglicht die kontinuierliche Verwendung des 1 x 6 Joto-Vent und eine gleichmäßige Höhe über den gesamten Umfang des Fundaments bei Verwendung mit dem Joto-Vent. An jedem Ende wurden EPDM-Schaumstoffstreifen und -verbinder hinzugefügt, um eine noch dichtere Abdichtung zu gewährleisten.
WIR KÖNNEN NICHT ZERSTÖRT WERDEN!
Da der Joto-Vent zwischen dem Betonfundament und der Schwellerplatte installiert wird, trägt er das gesamte Gewicht des Hauses. Manche Leute fragen sich vielleicht: „Wird es zerquetschen?“
Nein, wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Entlüftung besteht aus einem Verbundmaterial, das aus Kalziumkarbonat, Polyolefinharz und recyceltem Kunststoff besteht. Die zulässige Belastung beträgt 8.703 Pfund pro laufendem Fuß des luftdichten Joto-Vent. Die Schwellerplatte wird zerdrückt, bevor der luftdichte Joto-Vent zerdrückt wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |