Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
    JVP

    JVP 4X4 - Raised Access Floor System

    Google-Übersetzung,
    Wir sind führend in der Bereitstellung hochwertiger Doppelbodensysteme für einen globalen Markt mit einer Garantie für hohe Leistung zu wettbewerbsfähigen Preisen. Unsere Erfahrung, die wir bei Bauprojekten auf fünf Kontinenten gesammelt haben, ermöglicht es uns, Anforderungen zu beurteilen und die beste Lösung vorzuschlagen, um den Herausforderungen der neuen Technologie in heutigen Gebäuden zu begegnen. JVP-Boden kann in Gewerbe- und Wohngebäuden als Ersatz für den herkömmlichen Zementestrich verwendet werden. Im Büro- und öffentlichen Bau bereits weit verbreitet und dank der losen Beläge ein echtes Muss für den Laden, beginnt es auch im Wohnungsbau eine vielversprechende Entwicklung zu nehmen, insbesondere für Renovierungen und Fertigteile. Das JVP 4X4-System wird auch häufig in allen technischen Gebäuden verwendet, in denen das Vorhandensein von High-Tech-Geräten Platz für die Installationen erfordert und der Doppelboden diese Anforderung erfüllt. Der verzinkte Stahl, der das Hauptelement des Systems ist, gewährleistet die Unbrennbarkeit der Außenplatten für ein sicheres, komfortables und effizientes Arbeitsumfeld. Hochhäuser profitieren stark von der Gewichtsreduzierung, der Geschwindigkeit der Realisierung, den garantierten erdbebensicheren Vorteilen und der ebenso wichtigen kurz-, mittel- und langfristigen Kostenreduzierung. Seltsamerweise können sogar die großen Schiffe – als horizontale Wolkenkratzer – die gleichen Vorteile ernten.
    Spezifikation
    • What we can offer in JVP 4X4 systems: - Panels of 23mm or 29mm of depth made with steel and chipboard or calcium sulphate with fibras - Pedestals of every height from 60mm to 1500mm Integrated solutions: - Loose-lay magnetic floor coverings, made with: wood, stone, ceramic or PVC - Radiant hydronic system, for heating and cooling, fixed magnetically and specifically designed for our raised access floor - Other technical solutions for raised access floor systems
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4x4System
    • ProduktfamilieRaised access floor
    • ProduktgruppePanels
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2015-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)29
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialChipboard
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Doppelböden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit