Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P4TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
P4TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
    JVP

    P4TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System

    Google-Übersetzung,
    Modulare Systeme für Doppelböden, um die beste Qualität in der Welt der Doppelbodenkomponenten sowohl in Gewerbe- als auch in Wohngebäuden bereitzustellen, dank unserer vollständig eingekapselten Paneele und unseres Fachwissens und technischen Know-hows können wir die richtige Auswahl an Bodensystemen sicherstellen und anbieten stellen sich den Herausforderungen neuer Technologien im Hochbau. JVP-Boden kann in Gewerbe- und Wohngebäuden als Ersatz für den herkömmlichen Zementestrich verwendet werden. Im Büro- und öffentlichen Bau bereits weit verbreitet und dank der losen Beläge ein echtes Muss für den Laden, beginnt es auch im Wohnungsbau eine vielversprechende Entwicklung zu nehmen, insbesondere für Renovierungen und Fertigteile. Das JVP 4X4-System wird auch häufig in allen technischen Gebäuden verwendet, in denen das Vorhandensein von High-Tech-Geräten Platz für die Installationen erfordert und der Doppelboden diese Anforderung erfüllt. Der verzinkte Stahl, der das Hauptelement des Systems ist, gewährleistet die Unbrennbarkeit der Außenplatten für ein sicheres, komfortables und effizientes Arbeitsumfeld. Hochhäuser profitieren stark von der Gewichtsreduzierung, der Geschwindigkeit der Realisierung, den garantierten erdbebensicheren Vorteilen und der ebenso wichtigen kurz-, mittel- und langfristigen Kostenreduzierung. Seltsamerweise können sogar die großen Schiffe – als horizontale Wolkenkratzer – die gleichen Vorteile ernten.
    Spezifikation
    • Tech. raised access floor panels for internal applications, fully accessible Dimension of panels 600x600 x 29mm thickness Fully steel encapsulated inert core JVP 4x4 panels, type P4TTM000, mm 600x600x29 Consisting of: Knauf Integral calcium sulphate and recycled paper fibre agglomerate, high density as 1200 kg/m3 core, bonded by means of water based PVA glue onto steel galvanized trays. Hot dipped zinc galvanised 0,40/0,45 mm thick trays are four time curled together on top part of panel, forming a mechanical locked perimeter edge reinforcement to enhance load bearing capacity preventing shock damage and de-lamination. Finished panels are provided with no.4 notches on bottom surface as positive location points onto PPC pedestals gasket. The bare steel surface of panels is suitable both for loose-laid or bonded finishing of textile, resilient and stone coverings. JVP Steel galvanised pedestals type: JSE Steel galvanised pedestals for access floor system provided with height adjustment, consisting of: Base+tube: Square base plate 100x100mm and 2,0mm thk, mechanically fixed by double riveting onto 25x1,5mm tube with reducer internally threaded. Head+threaded rod: Circular head plate of 2,5mm thickness and 90mm diameter, mechanically rebated onto 16mm diameter threaded rod and embossed on bottom head side Head gasket: Plastic PPC head gasket provided with cruciform top shape. The components are assembled together with M20x6mm self-blocking nut, which allows the pedestal’s adjustment. The system will be able to comply the following performances: - load bearing capacity as per PSA MOB PF2 PS SPU: - class of max loading Medium Grade - load bearing capacity as per UNI EN 12825: - class of max loading 5 - class of deflection A - class of tolerances 1 - fire performances UNI EN 13501-1 e UNI EN 13501-2: - class for fire reaction A1fl - class for fire resistance REI30r JVP raised floor system fully accessible “JVP 4X4” could be positively considered to contribute on getting the following LEED® credits. • Credit MRc2 - Management for the Building wastages • Credit MRc3 - Reusing of the Materials • Credit MRc4 - Contents of recycled Materials • Credit MRc5 - Materials extracted, worked and produced to limited distance • Credit MRc7 - Certified wooden • Credit QLc4.3 - Low emission wooden floors • Credit QLc4.4 - Low emission wooden and vegetable particle products
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP4TTM000
    • ProduktfamilieRaised access floor
    • ProduktgruppePanels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)29
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialGips
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)14.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Doppelböden
    • OmniClassNummer23-15 17 21
    • OmniClassTitelAccess Flooring Components 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit