Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural

    WOODline Natural

    Holzdekor mit Charakter.

    Die WOODline repräsentiert die ganze Bandbreite dessen, was ein Holzdekor zu leisten vermag - und noch ein bisschen mehr. Von lichter Linde über antike Fichte bis hin zu dunkler Eiche. Mit dieser Vielfalt können im Interior Design reizvolle Akzente gesetzt werden.

    Natürlich, lebendig und authentisch. WOODline Natural bringt die Schönheit von Holz in den Raum – für warme, harmonische Gestaltungen.

    Spezifikation
    • WOODline Natural - Zeitlos elegantes Möbeldesign

      • Dekorplatte: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Schichtstoff: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Oberfläche: Aviva (AE), Abies (AI), Authentic Nature (AN), Authentic Touch (AT), Authentic Wood (AW), Cremona (OC), ENDgrain (RO), Evoke (IR), Sanremo (RV), Natural Touch Urban (SU)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoodline-natural
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit