Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034

    Die MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL ist der Inbegriff der freistehenden Badewanne in einer neuen Leichtigkeit: der dezente Wannenrand lässt ihre klassische Schönheit filigran erstrahlen, während die monolithische Erscheinung nach wie vor zeitlose Eleganz vermittelt. Durch höchste Materialkompetenz fugenlos gefertigt, ist diese Badewanne die perfekte Wahl für alle, die stilvolle Ästhetik und kompromisslose Qualität schätzen. Mit einer Vielzahl inspirierender Farben eröffnen sich kreative Möglichkeiten bei der Raumgestaltung. In der MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL verschmelzen Funktionalität und eine klare, zurückgenommene Designsprache auf höchstem Niveau, um ein elegantes Statement für stilvolles Wohnen und puren Genuss zu erschaffen. 

    EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1022-4034
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1925
    • Breite (mm)760
    • Tiefe (mm)1750
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit