Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURO UNTERBAUWASCHTISCH 600x385 Mod. 3160
PURO UNTERBAUWASCHTISCH 600x385 Mod. 3160
    KALDEWEI

    PURO UNTERBAUWASCHTISCH 600x385 Mod. 3160

    Der PURO Unterbauwaschtisch verkörpert elegante Zurückhaltung und bringt mit seiner klaren Rechteckform und dem puristischen Design zeitlose Schönheit ins Bad. Schlanke, präzise Ränder und ein großzügig geschnittener Innenraum schaffen ein harmonisches Zusammenspiel von Funktionalität und ästhetischer Leichtigkeit. Gefertigt aus edler KALDEWEI Stahl-Emaille verspricht er Langlebigkeit und Beständigkeit – ein Stück Design, das über Generationen begeistert. In Kombination mit der passenden PURO Wannenserie entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das Ruhe und Klarheit ausstrahlt. Entworfen von Designerin Anke Salomon, verbindet der PURO Unterbauwaschtisch moderne Eleganz mit einem Hauch von Sinnlichkeit. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3160
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)385
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815