Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL freistehend 1800x800x420 Mod. 111-7

    Purismus und schlichte Eleganz zeichnen diese Wannenfamilie aus. Die ovale Grundform, die besondere Tiefe von 42 cm sowie zwei identische Rückenschrägen und der Mittelablauf sorgen dafür, dass man auch zu zweit äußerst angenehm und komfortabel baden kann. Die perfekt auf die Wanne abgestimmte Schürze greift die Formgebung dieses Modells konsequent auf. Dank der farblichen Kombinationsmöglichkeiten lässt sich modernes Design im Raum erlebbar machen. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer111-7
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit