Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURO NEXT COMBI 1900x900x410 Mod. 1437
KALDEWEI

PURO NEXT COMBI 1900x900x410 Mod. 1437

Die Reduktion aller Elemente auf das Wesentliche ist eines der Grundprinzipien moderner Architektur und Innenarchitektur. Das klare und puristische Design der PURO Badewanne folgt diesem Ansatz. Als einsitzige Badewanne erfüllt sie den Wunsch nach hochwertigem, aber dennoch bezahlbarem Design. Die PURO hat eine besonders großzügige Bodenlänge für außergewöhnlich hohen Badekomfort. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1437
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)410
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)1900
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)65.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit