Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONODUO freistehend 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freistehend 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freistehend 1900x900x1900 Mod. 734-7
    KALDEWEI

    CONODUO freistehend 1900x900x1900 Mod. 734-7

    CONODUO verbindet eigenständiges Design mit exzellentem Badekomfort für ein Gefühl von Ruhe und Klarheit. Architektonische und geometrische Elemente vereinen sich zu einer markanten Formgebung. Weitere Besonderheiten sind der verdeckte Ablauf mit emaillierter Abdeckung sowie ein emaillierter Knauf für die Ablaufbetätigung. Die einteilige Verkleidung ermöglicht es, die CONODUO frei im Raum zu platzieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer734-7
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)635
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)99.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit