Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1

    Weniger ist mehr. Die Gültigkeit dieses Satzes wird von der bodengleichen Dusche SUPERPLAN eindrucksvoll belegt. Mit nur 2,5 cm Tiefe ist diese Duschwanne extrem flach und daher bestens für den bodengleichen Einbau geeignet. Mit ihrem eleganten Design macht sie das Duschen jeden Tag zu einem exklusiven Erlebnis. Durch die große Anzahl an unterschiedlichen Abmessungen (von 75 x 80 x 2,5 cm bis 120 x 120 x 2,5 cm) lässt sich die SUPERPLAN Duschwanne mühelos in jede Raumsituation integrieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1862-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)41.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit