Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEXSYS 800 x 1000 x 18
NEXSYS 800 x 1000 x 18
NEXSYS 800 x 1000 x 18
    KALDEWEI

    NEXSYS 800 x 1000 x 18

    NEXSYS - rundum ein revolutionäres Konzept; Schneller und einfacher kommt man nicht zu einer bodenebenen Duschfläche mit Rinnendesign. Denn NEXSYS ist nicht einfach eine Duschfläche, sondern ein komplettes, einbaufertiges System. Alle Bestandteile sind fertig verbunden und installationsbereit - inklusive integrierter Ablaufrinne und stabilem Gefälleträger. Daher wäre es nicht übertrieben, NEXSYS eine kleine Revolution zu nennen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2613
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815