Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
    KALDEWEI

    NEXSYS 900x1400 Mod. 2623

    NEXSYS - rundum ein revolutionäres Konzept; Schneller und einfacher kommt man nicht zu einer bodenebenen Duschfläche mit Rinnendesign. Denn NEXSYS ist nicht einfach eine Duschfläche, sondern ein komplettes, einbaufertiges System. Alle Bestandteile sind fertig verbunden und installationsbereit - inklusive integrierter Ablaufrinne und stabilem Gefälleträger. Daher wäre es nicht übertrieben, NEXSYS eine kleine Revolution zu nennen.

    EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2623
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)26
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)28.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815