Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SILENIO 460x900
SILENIO 460x900
    KALDEWEI

    SILENIO 460x900

    Modell Nr. 3045: - fließendes und zugleich sinnlich-modernes Design - optimaler Komfort durch großzügige Dimensionierung des Waschtisches - weiche organische Innenform - Geometrie erlaubt Armaturen mit kurzem Auslauf bei genügend Freiraum zum Waschen - in Verbindung mit der SILENIO Badewanne und SCONA Duschfläche entsteht ein perfektes, durchgehend in Stahl-Email gehaltenes Bad - SILENIO Waschtische jetzt wahlweise mit oder ohne Überlauf. - Alle SILENIO Waschtische mit Breite 120 cm jetzt auch mit 1x1er oder 1x3er Hahnlochbohrung erhältlich. - designed by Anke Salomon
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3045
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815