Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SILENIO WAND-DOPPELWASCHTISCH 1200x460x120 Mod. 3046-D
KALDEWEI

SILENIO WAND-DOPPELWASCHTISCH 1200x460x120 Mod. 3046-D

Das sinnlich-moderne Design der SILENIO Serie gewinnt besonders als Einbauwaschtisch weiter an Spannung. Es ist ein Genuss, die weiche, organische Innenform im schmalen, präzisen und nur 14 mm hohen Waschtischrand auslaufen zu sehen. Das fließende, filigrane Design lässt den Waschtisch optisch mit der Konsole oder dem Möbel der Wahl verschmelzen. Und ganz gleich, welche Größe Sie wählen: Ein SILENIO Einbauwaschtisch offeriert Ihnen großzügigen Platz für Armaturen und Accessoires.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3046-D
  • ProduktfamilieWashbasins
  • ProduktgruppeWashbasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit