Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONO Aufsatz-Handwaschtisch 300x550
CONO Aufsatz-Handwaschtisch 300x550
CONO Aufsatz-Handwaschtisch 300x550
CONO Aufsatz-Handwaschtisch 300x550
CONO Aufsatz-Handwaschtisch 300x550
CONO Aufsatz-Handwaschtisch 300x550
    KALDEWEI

    CONO Aufsatz-Handwaschtisch 300x550

    Modell Nr. 3074: Die Qualität, die durchgetragene Gestaltung und Materialität machen das Bad zu etwas ganz Besonderem. Jetzt findet die CONO Serie im Gästebad ihre Fortsetzung. Wo ein besonders kompakter Handwaschtisch dem Besucher signalisiert, dass es hier vielleicht an Platz mangelt, aber ganz gewiss nicht an Wertschätzung. Den CONO Handwaschtisch gibt es in zwei Varianten mit Armaturenbank rechts oder links, mit 1er- oder optional ohne Hahnlochbohrung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3074
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit