Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONO Einbauwaschtisch 500x500
CONO Einbauwaschtisch 500x500
CONO Einbauwaschtisch 500x500
CONO Einbauwaschtisch 500x500
CONO Einbauwaschtisch 500x500
CONO Einbauwaschtisch 500x500
    KALDEWEI

    CONO Einbauwaschtisch 500x500

    Modell Nr. 3075: - harmonisch anmutender Waschtisch mit Premium Charakter - optimal integrierter emaillierter Ablauf zur vollkommenen Abrundung des geometrischen Erscheinungsbildes - äußerst großzügige Fläche für Armatur und individuelle Accessoires - ergänzt perfekt die CONO-Familie - Alle CONO Waschtische mit Breite 120 cm jetzt auch mit 1x1er oder 1x3er Hahnlochbohrung erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3075
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)14
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815