Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONO Wandwaschtisch 500x1200
CONO Wandwaschtisch 500x1200
    KALDEWEI

    CONO Wandwaschtisch 500x1200

    Modell Nr. 3091: - harmonisch anmutender Waschtisch mit Premium Charakter - optimal integrierter emaillierter Ablauf zur vollkommenen Abrundung des geometrischen Erscheinungsbildes - äußerst großzügige Fläche für Armatur und individuelle Accessoires - ergänzt perfekt die CONO-Familie - Alle CONO Waschtische mit Breite 120 cm jetzt auch mit 1x1er oder 1x3er Hahnlochbohrung erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3091
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)24.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit