Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURO WANDWASCHTISCH 900x460x120 Mod. 3165
PURO WANDWASCHTISCH 900x460x120 Mod. 3165
    KALDEWEI

    PURO WANDWASCHTISCH 900x460x120 Mod. 3165

    Der PURO Wandwaschtisch überzeugt mit seiner eleganten Rechteckform und einem klassisch puristischen Design, das zeitlose Klarheit ins Bad bringt. Reduzierte, präzise Ränder und der großzügig dimensionierte Innenraum schaffen eine harmonische Verbindung von Funktionalität und Ästhetik. Gefertigt aus langlebiger KALDEWEI Stahl-Emaille steht der Waschtisch für höchste Qualität und Beständigkeit. In Kombination mit der passenden PURO Wannenserie entsteht ein durchgängiges Gestaltungskonzept für das Bad. Entworfen von Designerin Anke Salomon, vereint der PURO Wandwaschtisch schlichte Eleganz mit moderner Formensprache. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3165
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)17.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815