Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIENA WASCHTISCH-SCHALE 380x580
MIENA WASCHTISCH-SCHALE 380x580
MIENA WASCHTISCH-SCHALE 380x580
MIENA WASCHTISCH-SCHALE 380x580
MIENA WASCHTISCH-SCHALE 380x580
MIENA WASCHTISCH-SCHALE 380x580
    KALDEWEI

    MIENA WASCHTISCH-SCHALE 380x580

    Modell Nr. 3185: Filigran, ja fast zartwandig präsentieren sich die Waschtisch-Schalen von KALDEWEI. Dass man ihnen das robuste Material KALDEWEI Stahl-Email nicht ansieht, macht einen Teil ihres Reizes aus. Doch besonders fasziniert das puristische Design der Waschtisch-Schalen, das nahezu jede KALDEWEI Produktserie bereichert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3185
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit