Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OBJECT R Einbauwaschtisch Ø475 Mod. 3199
OBJECT R Einbauwaschtisch Ø475 Mod. 3199
OBJECT R Einbauwaschtisch Ø475 Mod. 3199
    KALDEWEI

    OBJECT R Einbauwaschtisch Ø475 Mod. 3199

    Der Einbauwaschtisch OBJECT R ist die verlässliche Waschtischlösung für die dauerhafte Waschplatzlösung Der runde Klassiker kombiniert zeitloses Design mit langlebiger Qualität und pragmatischer Funktionalität. OBJECT R kann perfekt in Kombination mit unterschiedlichsten Konsolen-Materialien eingesetzt werden. Je nach Einbaulösung ist OBJECT R ein- oder doppelseitig emailliert erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3199
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)475
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit