Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CALIMA 7000x1800 Mod. 3247
KALDEWEI

CALIMA 7000x1800 Mod. 3247

CALIMA aus SolidLite ist die innovative Duschfläche für moderne Badezimmer. Standardmäßig ausgestattet mit Invisible Grip bietet sie höchsten Duschkomfort und besticht durch ihr edles Finish. Sie lässt sich bodeneben oder nahezu bodeneben im modernen Badezimmer einsetzen. Die elegante Duschfläche kann von drei Seiten schwellenlos betreten werden und verfügt über eine unsichtbare Wasserkante. Die dezente Neigung am Rand erleichtert den Aufsatz einer Duschkabine oder Trennwand. Der runde Ablauf befindet sich mittig an der Stirnseite und wird von einer prägnanten Kante zur Wand hin begrenzt. Die scharfen Eckradien unterstreichen das zeitgemäße Design. Sie ist in 44 Abmessungen und 5 KALDEWEI Coordinated Colours erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3247
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)7000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)32.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit