Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x900 Mod. 3253

    ALUVIA aus dem innovativen Material SOLIDLITE ist die Premiumduschfläche für zeitlos elegante Bäder. Das puristische Design besticht durch die plane Fläche, welche von allen vier Seiten schwellenlos begehbar ist. Die standardmäßige Ausstattung mit Invisible Grip garantiert besondere Standsicherheit. Der flächenbündige quadratische Ablauf befindet sich an der Stirnseite und verfügt über den innovativen K-CLICK‘N‘CLEAN Öffnungsmechanismus mit Haarfangfunktion für besonders leichte Entnahme und Reinigung. Die ALUVIA ist durch SOLIDLITE schalldämmend und bereitet ein angenehm leises und entspanntes Duscherlebnis.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3253
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)23.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit