Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALUVIA 1000x1000 Mod. 3255
ALUVIA 1000x1000 Mod. 3255
    KALDEWEI

    ALUVIA 1000x1000 Mod. 3255

    ALUVIA aus dem innovativen Material SOLIDLITE ist die Premiumduschfläche für zeitlos elegante Bäder. Das puristische Design besticht durch die plane Fläche, welche von allen vier Seiten schwellenlos begehbar ist. Die standardmäßige Ausstattung mit Invisible Grip garantiert besondere Standsicherheit. Der flächenbündige quadratische Ablauf befindet sich an der Stirnseite und verfügt über den innovativen K-CLICK‘N‘CLEAN Öffnungsmechanismus mit Haarfangfunktion für besonders leichte Entnahme und Reinigung. Die ALUVIA ist durch SOLIDLITE schalldämmend und bereitet ein angenehm leises und entspanntes Duscherlebnis.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3255
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)29.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit