Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V4
KALDEWEI

SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V4

Es gibt Formen, die aus dem Alltag einfach nicht mehr wegzudenken sind. So gehören die einsitzigen SANIFORM Badewannen mit am Fußende positioniertem Ablauf zu den klassischen Körperformwannen, die in jedem Bad eine ausgezeichnete Figur machen. Ganz gleich, für welches Modell man sich entscheidet, mit dem besonders breiten Rückenbereich und der ergonomischen Form liegt man hier immer richtig. Um in einem kleinen Bad die ideale Raumausnutzung zu erreichen, wurde bei den Varianten V1 – V4 bewusst eine Ecke weggelassen. Welche das ist, können Sie selbst bestimmen, da es dieses Modell in vier Ausführungen gibt. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer332_V4
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1600
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)40.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit