Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAYONO 700x1700x410
CAYONO 700x1700x410
    KALDEWEI

    CAYONO 700x1700x410

    Modell Nr. 749: Die Linienführung der CAYONO ist ganz bewusst auf die Formsprache der modernen Architektur abgestimmt. Geradlinigkeit, kleine Radien und eine konsequente Geometrie signalisieren Klarheit, Harmonie und Stringenz in einer immer komplexer und hektischer werdenden Lebenswelt. Zugleich ist CAYONO besonders durchdacht für den Alltag. Steile Seitenwände sorgen für einen großzügigen Wanneninnenraum – selbst bei kleinen Aussenabmessungen. Der eben gestaltete Wannenboden bietet viel Standfläche für bequemes Duschen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer749
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit