Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SANIFORM PLUS  Whirl mit AQUAMASSAGE BODY 
1700 x 700 x 410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS Whirl mit AQUAMASSAGE BODY 1700 x 700 x 410

Neue Energie mit der Kraft des Wassers: Das KALDEWEI Wellness-System BODY verwöhnt mit einer intensiven Massage durch kraftvolle Wasserstrahlen. Ob nach harter Arbeit oder einem fordernden Work-out - die Massage löst Verspannungen, lockert das Bindegewebe und fördert die Durchblutung des Körpers. Die Wasserstrahlen sind mit Luft angereichert und wirken tief in die Haut ein. Das sorgt für ein intensives Wohlgefühl. Für den individuellen Genuss lassen sich die Seitendüsen direkt auf verschiedene Körperregionen ausrichten. Bedinung über Drehknopf zur Einstellung der Massagestärke.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer363-1Body
  • ProduktfamilieSpa
  • ProduktgruppeWhirls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit