Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SANIDUSCH 1000 x 1000 x 140
KALDEWEI

SANIDUSCH 1000 x 1000 x 140

Mit ihrer modernen, klaren Formgebung sind die SANIDUSCH Wannen die Klassiker unter den Duschwannen. Die SANIDUSCH ist nicht nur in unterschiedlichen Tiefen, sondern auch mit variabler Breite und Länge in rechteckiger oder quadratischer Form erhältlich. Durch die große Anzahl an unterschiedlichen Abmessungen lässt sich die SANIDUSCH Duschwanne mühelos in jede Raumsituation integrieren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer397-1
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)140
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815