Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    Mit ihrer modernen, klaren Formgebung sind die SANIDUSCH Wannen die Klassiker unter den Duschwannen. Die SANIDUSCH ist nicht nur in unterschiedlichen Tiefen, sondern auch mit variabler Breite und Länge in rechteckiger oder quadratischer Form erhältlich. Durch die große Anzahl an unterschiedlichen Abmessungen lässt sich die SANIDUSCH Duschwanne mühelos in jede Raumsituation integrieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer549
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit