Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DUSCHPLAN MIT WANNENTRÄGER 800x1200 Mod. 555-2
DUSCHPLAN MIT WANNENTRÄGER 800x1200 Mod. 555-2
DUSCHPLAN MIT WANNENTRÄGER 800x1200 Mod. 555-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN MIT WANNENTRÄGER 800x1200 Mod. 555-2

    Die einfachsten Dinge im Leben sind oft die erfrischendsten. So wie die DUSCHPLAN mit modernem, zeitlosem Design und nur 6,5 cm Tiefe. Dieser Klassiker unter den Duschwannen lässt sich einfach in jedes Bad einbauen. Die DUSCHPLAN ist in rechteckiger oder in quadratischer Ausführung erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer555-2
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)26.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit