Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZIRKON MIT WANNENTRÄGER 1000x800 Mod. 605-2
ZIRKON MIT WANNENTRÄGER 1000x800 Mod. 605-2
    KALDEWEI

    ZIRKON MIT WANNENTRÄGER 1000x800 Mod. 605-2

    Klares Design, große Standfläche, geringer Platzbedarf. Viele Gründe sprechen dafür, mit der ZIRKON in den Tag zu starten. Zum Beispiel die elegante Viertelkreisform, die einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum ermöglicht. Und natürlich auch, dass es diese Duschwanne mit seitlich positioniertem Ablauf gleich in vielen Größen und mehreren Tiefen gibt. Dank der großen Anzahl an unterschiedlichen Abmessungen fügt sich die ZIRKON Duschwanne problemlos in jeden Raum ein.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer605-2
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)21.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit