Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASYMMETRIC DUO 900x1800x425
ASYMMETRIC DUO 900x1800x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 900x1800x425

    Modell Nr. 742: Eine Badewanne mit Komfortzone: Mit ihrer großzügig dimensionierten Ablagefläche bekommt die ASYMMETRIC DUO auch eine räumliche Dimension. Man kann darauf Platz nehmen oder Badutensilien aufstellen. Sie dient zudem der individuellen Platzierung von Armaturen. Reizvoll ist der Kontrast zwischen der präzisen und klaren Formgebung des Wannenrandes und der ergonomisch und fließenden Formensprache des Inneren. Zudem bildet der bündig in den Wannenboden eingelassene Ablauf eine elegante und harmonische Lösung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer742
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)425
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501