Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic linoleum resilient flooring
KALEI

Acoustic linoleum resilient flooring

Google-Übersetzung,

Kompakte und heterogene elastische Bodenbeläge auf Linoleumbasis, geliefert in Form von Bahnen, Fliesen oder Planken.

Diese Bodenbeläge entsprechen der Norm NF EN 686.

Gemäß der Klassifizierung, die sich aus der Norm NF EN ISO 10874 ergibt, basierend auf Anforderungen in Bezug auf die Verwendungsbereiche sowie die Intensität der Verwendung, können diese Produkte für die Verwendung klassifiziert werden:

- 33 (Heavy Commercial) und 41 (Moderate Light Industrial)

Die UPEC-Klassifizierung ist eine Haltbarkeitsklassifizierung, die auf ihrer Verwendung für den französischen Markt basiert.

Spezifikation
    • Mass weight (in g/m2) : between 3000 - 4000
    • Total thickness (in mm) : between 3 – 5
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.8 – 2.5
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.3
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRevetement-de-sol-resilient-Linoleum-acoustique
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeLinoleum flooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLinoleum
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationPlatte
  • OmniClassNummer23-15 17 15 17
  • OmniClassTitelLinoleum Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit