Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact linoleum resilient flooring
KALEI

Compact linoleum resilient flooring

Google-Übersetzung,

Kompakte und heterogene elastische Bodenbeläge auf Linoleumbasis, geliefert in Form von Bahnen, Fliesen oder Planken.

Diese Bodenbeläge entsprechen der Norm NF EN ISO 24011.

Gemäß der Klassifizierung, die sich aus der Norm NF EN ISO 10874 ergibt, basierend auf Anforderungen in Bezug auf die Verwendungsbereiche sowie die Intensität der Verwendung, können diese Produkte für die Verwendung klassifiziert werden:

- 23 (Heavy Domestic) und 31 (Moderate Commercial) für U2s-Produkte

- 33 (Heavy Commercial) und 43 (Strong Light Industrial) für U4-Produkte

Die UPEC-Klassifizierung ist eine Haltbarkeitsklassifizierung, die auf ihrer Verwendung für den französischen Markt basiert.

Spezifikation
    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 5000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 4
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.8 – 2.5
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 – 14
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRevetement-de-sol-resilient-Linoleum-compact
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeLinoleum flooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationPlatte
  • OmniClassNummer23-15 17 15 17
  • OmniClassTitelLinoleum Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit