Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alaska White

Alaska White

Google-Übersetzung,

160 x 320 cm

Großformatige Porzellanfliesen

Technische Spezifikation
  • Referenznummeralaska-white
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3200
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)6
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)77
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEC011340
  • ETIM-NameCeramic tile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPorcelain tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
  • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit