Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Google-Übersetzung,

    LUNDHS Baltic Green ist ein dichter und gleichmäßiger, tiefgrüner Granit mit mittelgroßen, abgerundeten Körnern. Es wird von Palin Granit in den Bergen im Südosten Finnlands abgebaut und dann in Platten/Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen für die Wanddekoration und Verkleidung geschnitten. Es ist sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

    Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen:

    * Poliert (glatt, glänzend)
    * Geschliffen (glatt, matt)
    * Liebkosung (texturiert, glänzend)
    * Seide (texturiert, matt)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Baltic_Green_Wall_Tiles
    • ProduktfamilieWall panels/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13 11
    • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit