Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP70/75S Gaskamin – 3-seitiges Modell

GP70/75S Gaskamin – 3-seitiges Modell

Kalfire GP70/75S
Der Kalfire GP70/75S ist ein geschlossener dreiseitiger Gaskamin. Ein stilvolles und vielseitiges Modell, das sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt – entworfen mit höchster Perfektion und ohne Kompromisse bei Qualität oder Stil.

Design & Einrichtung
Der GP70/75S ist ein dreiseitiges Modell, bei dem das Feuer auf drei Seiten von Glas umschlossen wird. Das rahmenlose Glas umschließt die Flammen und bietet eine breite, ungehinderte Sicht. Das Design sorgt dafür, dass die Flammen aus mehreren Blickwinkeln sichtbar sind, wodurch der Kamin in jedem Wohnraum zum auffälligen Mittelpunkt wird.

Brennertechnologie
Ausgestattet mit dem patentierten Prestige-Brenner bietet der GP70/75S beeindruckend realistische Flammen. Der Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die pyramidenförmig gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

Modelltyp
Dreiseitiges Modell
Als dreiseitiger Kamin sorgt der GP70/75S für einen Panoramablick auf die Flammen. Dieses Modell bietet Flexibilität beim Einbau und lässt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungen integrieren, während es gleichzeitig ein klares und modernes Erscheinungsbild beibehält.

Funktionen & Optionen
- Hybridfunktion (optional LED-Glutbett für zusätzliche Atmosphäre)
- Natural Spark Generator (echte Funken über den Flammen)
- Antireflex-Glas für eine klare und ungehinderte Sicht auf das Feuer
- iMatch-Fernbedienung und Smartphone-App
- Kompatibel mit Hausautomationssystemen

Erlebnis
Der GP70/75S sorgt für ein warmes und authentisches Feuererlebnis, das von einem traditionellen Holzfeuer inspiriert ist. Das Glutbett, das realistische Flammenspiel und die optionalen Funkeneffekte schaffen die Atmosphäre eines offenen Kamins – bei gleichzeitigem Komfort und der Effizienz eines modernen Gaskamins.

Spezifikation
  • Produktoptionen:

    • Hybridfunktion
    • Natural Spark Generator
    • iMatch-Interface
    • Hausautomation (Smart Home)

    Produktinformationen:

    • Prestige-Brenner
    • iMatch-Fernbedienung
    • Innenausführungen
    • CE-zertifiziert
    • Energieeffizienzklasse: A

    Einrichtung:

    • Flach
    • Schwarzes Keramikglas
    • Design
Technische Spezifikation
  • Referenznummergp70-75s-gas-fire
  • ProduktfamilieGas fireplace
  • ProduktgruppeThree-sided fireplace
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1339
  • Breite (mm)856
  • Tiefe (mm)501
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • Klassifizierung10 31 00
  • Format2014TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClassNummer23-19 17 15
  • OmniClassTitelGas Fireplace
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit