Einführung & Hauptspezifikationen
Der Kalfire E-one 160F ist ein elektrischer holografischer Ambiente-Kamin mit Frontglas und optionaler Heizung. Die Projektion von 3D-Hologrammflammen auf handgefertigten Holzscheiten imitiert ein naturgetreues Feuer. Optionen wie das realistische Glutbett, Knistern und die optionale Atmos-Heizung sorgen für ein optimales Feuererlebnis.
Design & Einsatz im Interieur
Dieses Frontmodell eignet sich ideal für den Einbau in eine flache Wand, eine Schrankwand oder einen Kamin. Mit einer Breite von 160 cm ist der E-one 160F auch perfekt für den Einsatz als Cinewall geeignet. Die holografischen Ambiente-Kamine von Kalfire E-one können individuell an persönliche Vorlieben angepasst werden. Unsere exklusiven und zertifizierten Händler unterstützen Sie bei der Installation und der Umsetzung Ihres Traumdesigns.
Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung
Der E-one ist mit einem innovativen Heizelement, der sogenannten Atmos-Heizung, erhältlich. Dieses Element ist ausschließlich für die Einbauversionen des Kalfire E-one verfügbar (alle Varianten außer dem E-one 100F FR). Das Heizelement sorgt für einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45-Grad-Winkel und bietet so ein optimales Feuererlebnis, das bei Elektrokaminen einzigartig ist.
Personalisierung & Steuerung
Passen Sie die Intensität und Höhe der Flammen an, wählen Sie zwischen verschiedenen Flammenbildern, bestimmen Sie den Sound und stellen Sie die Helligkeit des Glutbetts ein. Speichern Sie alle diese Einstellungen in den Kalfire Moods, um Ihr individuelles Feuer per Knopfdruck zu genießen.
Technische Highlights
Die Höhe des E-one 160F reicht – abhängig davon, ob das Atmos-Heizsystem enthalten ist – von 596,7 bis 758,3 mm. Die Maßzeichnungen ohne Heizung finden Sie unter www.kalfire.com.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika |
|---|---|
Albanien | USA |
Andorra | |
Belgien | |
Bosnien und Herzegowina | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Gibraltar | |
Griechenland | |
Irland | |
Island | |
Isle of Man | |
Italien | |
Kroatien | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldawien | |
Monaco | |
Montenegro | |
Niederlande | |
Nordmazedonien | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
San Marino | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich | |
Zypern |