Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W100/61F Front Wood Fireplace
W100/61F Front Wood Fireplace
W100/61F Front Wood Fireplace

    W100/61F Front Wood Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Kalfire W100/61F ist ein geschlossener Holzkamin.‎ Ein Holzfeuer hat eine unvergleichliche Faszination.‎ Ein loderndes Feuer spendet nicht nur Wärme, sondern schafft auch eine gemütliche, intime Atmosphäre.‎ Kalfire ist ständig bestrebt, diesen geselligen Aspekt weiterzuentwickeln. seine Feuer und optimiert gleichzeitig ihre Leistung. Eine Forschung, die zur neuen Generation der geschlossenen Kamine Kalfire W geführt hat.‎ Im Vergleich zu einem herkömmlichen Kamin haben wir nur das Holz nicht verändert.‎

    Frontmodell
    Die vorderen Kalfire W-Modelle sind in einer Vielzahl von Designs und Größen erhältlich.‎ Die Breite der Glasscheibe reicht von 45 bis 105 cm und die Form von nahezu quadratisch bis rechteckig.‎ Diese große Auswahl ermöglicht es Ihnen, ein Modell zu finden passend zu Ihrem Interieur und dem verfügbaren Platz.‎

    Spezifikation
    • Product information:
      - Interior options
      - Mounting trim options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerw100-61f-wood-fire
    • ProduktfamilieWood fireplace
    • ProduktgruppeFront Wood Fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1547
    • Breite (mm)1221
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit