Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

Google-Übersetzung,
COBRA-KONFERENZ 2002, Mattias Ljunggren Kunst. 132 & 133. H 88, B 49, T 59 cm. Stuhl & Sessel. Abgewinkelter Stahlständer in Chrom. Vollständig in Stoff oder Leder mit 30 mm Kaltschaum bezogen. Stack- und schaltbar. Kann mit Schreibblock ausgestattet werden. Erfüllt die Kriterien für das Swan-Label. Stuhl & Sessel. Angel Stahlrahmen in Chrom. Gepolstert in Stoff oder Leder mit 30 mm Kaltschaum. Stapelbar und verknüpfbar. Erhältlich mit einem Schreibtablar. Erfüllt die Anforderungen für das Umweltzeichen Svanen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer133
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeConcrete
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-04-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)88
  • Breite (mm)49
  • Tiefe (mm)59
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit