Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G3/4B (R1/2) x 165 mm
    Kamstrup

    Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G3/4B (R1/2) x 165 mm

    Google-Übersetzung,

    Die Wärme- und Kältezähler von Kamstrup basieren auf einem umfassenden Verständnis der Herausforderungen, denen sich Kunden gegenübersehen. In Kombination mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design entstehen hochwertige Zähler mit benutzerfreundlicher Funktionalität, unübertroffener Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

    Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Energie- und Wasserzählerlösungen. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg durch den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup in Dänemark im Jahr 1946 bilden unsere überlegene Technologie und unser Fachwissen die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten durch die Schaffung effizienterer Arbeitsweisen.

    Spezifikation
    • MULTICAL® 303 is the compact all-round heat and cooling meter that can be installed everywhere due to its minimum dimensions. The meter can be turned during installation, even in the most compact systems, enabling you to always obtain optimal reading of the display. The robust metal flow sensor tolerates continuous temperatures of up to 130 ˚C, is effectively protected against condensation and can be used in both PN16 and PN25 installations. The flow sensor is constructed with Kamstrup’s unique ultrasonic technique that ensures an extremely long lifetime – also in magnetite-containing heating systems.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer303_10_165
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeMULTICAL® 303
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)77
    • Breite (mm)165
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 76
    • Format2014TitelThermal Flow Meters
    • OmniClassNummer23-27 15 17
    • OmniClassTitelEnergy Monitoring and Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika