Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 200 x 500 mm, PN16
Kamstrup

Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 200 x 500 mm, PN16

Google-Übersetzung,

Die Wärme- und Kältemessgeräte von Kamstrup basieren auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen unserer Kunden. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design entstehen so hochwertige Messgeräte mit einfacher Bedienung, unübertroffener Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Lösungen für die Energie- und Wassermessung. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg über den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Unsere überlegene Technologie und unser Know-how bilden seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup im Jahr 1946 in Dänemark die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten durch effizientere Arbeitsweisen.

Spezifikation
  • ULTRAFLOW® 85 DN150-300 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 85 DN150-300 has been designed for use in heating and cooling installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 85 employs ultrasonic measuring techniques and microprocessor technology. All calculating and flow measuring circuits are collected on one single board, thus providing a compact and rational design and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer65-85-FXDP-XXX
  • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
  • ProduktgruppeULTRAFLOW® 85
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)451
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationDurchflusssegment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit