Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, DN40 x 300 mm, Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, DN40 x 300 mm, Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, DN40 x 300 mm, Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, DN40 x 300 mm, Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, DN40 x 300 mm, Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, DN40 x 300 mm, Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, DN40 x 300 mm, Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler

    Die MULTICAL® Wärme- und Kältezähler von Kamstrup basieren auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen der Kunden. Kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design entstehen hochwertige Zähler mit einfacher Bedienbarkeit, außergewöhnlich hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energie- und Wasserzählerlösungen. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg durch den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Unsere erstklassige Technologie und unser Fachwissen sind die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten, indem wir effizientere Arbeitsweisen schaffen, seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup im Jahr 1946 in Dänemark.
    Spezifikation
    • MULTICAL® 403 ist ein statischer Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler nach dem Ultraschallprinzip. Der Zähler ist für die Energiemessung in fast allen Arten von thermischen Anlagen vorgesehen, bei denen Wasser als Energieträgermedium verwendet wird. MULTICAL® 403 verwendet Ultraschallmesstechnik, ASIC und Mikroprozessortechnik. Eine Single-Board-Konstruktion umfasst alle Rechen- und Durchflussmesskreise. Dies macht die Konstruktion kompakt und rational, und darüber hinaus wird eine außergewöhnlich hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit erreicht.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer403xJx
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeMULTICAL® 403
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)172
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 76
    • Format2014TitelThermal Flow Meters
    • OmniClassNummer23-27 15 17
    • OmniClassTitelEnergy Monitoring and Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit