Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight

    Google-Übersetzung,

    Taschen für Temperatursensoren ø5,8 mm / ø6,0 mm.

    Spezifikation
    • Installation lengths L = 85 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPocket_85_Straight
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeTemperature Sensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)96
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflusssegment
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid temperature sensors
    • Klassifizierung40 74 00
    • Format2014TitelTemperature Measurement
    • OmniClassNummer23-27 11 11 23
    • OmniClassTitelTemperature Sensors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit