Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux MAH LED HI sind hermetische Leuchten für anspruchsvolle Benutzer. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W aus. Kanlux MAH LED HI-Leuchten sind einfach und schnell zu montieren und können in Reihen verbunden werden, was die Beleuchtung großer Räume ermöglicht. Bei Kanlux MAH LED HI-Leuchten haben wir einen gerillten Lampenschirm verwendet, der den Lichtstrom erhöht.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer22608
    • ProduktfamilieMAH LED HI
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)1475
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit