Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux ROUNDA V2LED ist eine neue Version der beliebten runden Downlight-Leuchten für den Innenbereich. Die Downlights vereinen ästhetisches Design mit Licht dank LED-Technologie. Durch die hohe Dichtigkeitsklasse (IP44) kann kein Wasser oder Staub ins Innere gelangen.
    Spezifikation
    • Downlight ROUNDA V2LED 6W-WW-W 300lm IP44/20 white

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28938
    • ProduktfamilieROUNDA V2LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit