Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
    Kanlux

    HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux HIMA LED-Downlights sind Leuchten mit hoher Lichtausbeute (über 110 lm/W). Die Möglichkeit, die Leuchten in zwei Achsen zu verstellen, und der hohe Farbwiedergabeindex machen die Leuchten ideal für Orte, an denen es wichtig ist, bestimmte Zonen und Farben hervorzuheben – Boutiquen, Verkaufsstände oder großformatige Geschäfte. Kanlux HIMA LED ist eine Hochleistungsleuchte, die auch in hohen Räumen für die richtige Lichtmenge sorgt. Die Zuverlässigkeit dieser Lampen wird durch eine 5-jährige Garantie bestätigt.
    Spezifikation
    • HIMA LED 23W-NW-W *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer22841
    • ProduktfamilieHIMA LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.99
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit