Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JASMIN W/M-W ceiling light
JASMIN W/M-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN W/M-W ceiling light

    Google-Übersetzung,
    Die Kanlux JASMIN Wandleuchten sind sorgfältig gearbeitete Holzhalterungen, die eine interessante Raumgestaltung ermöglichen. Das wirkungsvolle Gehäuse in Kombination mit satiniertem Glas, das für eine gleichmäßige Lichtstreuung sorgt, verleiht jedem Interieur einen einzigartigen Charakter.
    Spezifikation
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN W/M-W, white, E27, 1 x max60W (23758)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer23758
    • ProduktfamilieJASMIN
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)76
    • Breite (mm)116
    • Tiefe (mm)407
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit