Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 15W-NW wall light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux ASTEN LED ist eine lineare Wandleuchte für den Einsatz an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (IP44). Sie können es einfach über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe hat eine eingebaute Lichtquelle auf Basis von SMD-LED-Dioden, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.
    Spezifikation
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26682
    • ProduktfamilieASTEN
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten